GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte avec poignée étrier Acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille

Photo

GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille Type: DK - Avec broche triangulaire
Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type: DK - Avec broche triangulaire
Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille Type: DK - Avec broche triangulaire
Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille Type: DK - Avec broche triangulaire
Color: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille Type: VDE - Par double panneton
Color: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille Type: VDE - Par double panneton
Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille Type: VK7 - Par broche carrée
Color: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille Type: VK7 - Par broche carrée
Color: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les mécanismes de verrouillage de porte GN 119.3 sont utilisés dans les applications nécessitant un mécanisme de verrouillage et une poignée. Ils se verrouillent par une opération de rotation dans le sens horaire (à droite) qui déplace le loquet à came en position de verrouillage derrière le cadre de la porte. Les loquets ont une plage de portée de 10 mm de sorte qu'ils peuvent également être utilisés avec des joints, par exemple.

Les différents boulons d’actionnement et les entretoises permettent une plage de serrage A1...A9 de 17 à 65 mm.

La poignée étrier à loquet à came intégré est une solution économique dont la conception est intéressante.

Spécifications

  • Poignée étrier
    Zinc moulé sous pression
    fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

  • Came
    Tôle emboutie,
    Zinguée, finition passivée bleue

Boulon d'actionnement
Zingué, finition passivé bleue


  • Entretoise
    Aluminium

  • Autres pièces
    Acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Accessoire

Clés pour loquets GN 119.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 119.3 Mécanismes de verrouillage de porte en acier, avec poignée en U, fonctionnement avec clé à douille schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DKAvec broche triangulaire
VK7Par broche carrée
VK8Par broche carrée
VDEPar double panneton
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Plage de serrage A1 ... A9
(épaisseur de la porte + épaisseur de l'encadrement)
(millimètre)
A 1 (l=35)A 2 (l=40)A 3 (l=45)A 4 (l=50)A 5 (l=55)A 6 (l=60)A 7 (l=65)A 8 (l=70)A 9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type




Plage de serrage A
Color
SR
SW

Instructions techniques et de montage

Sketch Mounting Holes GN 119.3

En tournant le loquet à came dans le sens horaire (à droite), le loquet à came étagée se déplace derrière le châssis de la porte et tire la porte vers l’intérieur.

Grâce à la grande plage d'insertion de la came (10 mm), ces loquets peuvent facilement être utilisés sur des portes équipées de bandes d'étanchéité. Lors de la sélection de la plage de serrage A, l'épaisseur du joint de la porte doit être prise en considération.

Pour l'installation, deux trous doivent être pratiqués dans la porte selon l’un des deux schémas d’encombrement.

Le logement du loquet avec le boulon d'actionnement préassemblé est inséré dans le trou par l'avant et maintenu en position avec l'écrou de montage à l’arrière. L’entretoise et le loquet à came sont ensuite poussés l’un après l’autre sur le boulon d’actionnement par le côté arrière et fixés avec la vis à tête hexagonale.

Les trous de montage pratiqués dans le battant de la porte sont généralement obtenus par perçage, poinçonnage ou usinage laser lors de production en série.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$39.62
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$39.62
5099$36.32
100249$33.02
≥ 250$29.71
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.898 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 119.3-DK-A1-SWGN 119.3-DK-A1-SRGN 119.3-VK7-A1-SWGN 119.3-VK7-A1-SRGN 119.3-VK8-A1-SWGN 119.3-VK8-A1-SRGN 119.3-VDE-A1-SWGN 119.3-VDE-A1-SRGN 119.3-DK-A2-SWGN 119.3-DK-A2-SRGN 119.3-VK7-A2-SWGN 119.3-VK7-A2-SRGN 119.3-VK8-A2-SWGN 119.3-VK8-A2-SRGN 119.3-VDE-A2-SWGN 119.3-VDE-A2-SRGN 119.3-DK-A3-SWGN 119.3-DK-A3-SRGN 119.3-VK7-A3-SWGN 119.3-VK7-A3-SRGN 119.3-VK8-A3-SWGN 119.3-VK8-A3-SRGN 119.3-VDE-A3-SWGN 119.3-VDE-A3-SRGN 119.3-DK-A4-SWGN 119.3-DK-A4-SRGN 119.3-VK7-A4-SWGN 119.3-VK7-A4-SRGN 119.3-VK8-A4-SWGN 119.3-VK8-A4-SRGN 119.3-VDE-A4-SWGN 119.3-VDE-A4-SRGN 119.3-DK-A5-SWGN 119.3-DK-A5-SRGN 119.3-VK7-A5-SWGN 119.3-VK7-A5-SRGN 119.3-VK8-A5-SWGN 119.3-VK8-A5-SRGN 119.3-VDE-A5-SWGN 119.3-VDE-A5-SRGN 119.3-DK-A6-SWGN 119.3-DK-A6-SRGN 119.3-VK7-A6-SWGN 119.3-VK7-A6-SRGN 119.3-VK8-A6-SWGN 119.3-VK8-A6-SRGN 119.3-VDE-A6-SWGN 119.3-VDE-A6-SRGN 119.3-DK-A7-SWGN 119.3-DK-A7-SRGN 119.3-VK7-A7-SWGN 119.3-VK7-A7-SRGN 119.3-VK8-A7-SWGN 119.3-VK8-A7-SRGN 119.3-VDE-A7-SWGN 119.3-VDE-A7-SRGN 119.3-DK-A8-SWGN 119.3-DK-A8-SRGN 119.3-VK7-A8-SWGN 119.3-VK7-A8-SRGN 119.3-VK8-A8-SWGN 119.3-VK8-A8-SRGN 119.3-VDE-A8-SWGN 119.3-VDE-A8-SRGN 119.3-DK-A9-SWGN 119.3-DK-A9-SRGN 119.3-VK7-A9-SWGN 119.3-VK7-A9-SRGN 119.3-VK8-A9-SWGN 119.3-VK8-A9-SRGN 119.3-VDE-A9-SWGN 119.3-VDE-A9-SR