Options de pièce / Tableau
Type
DK6,5 Triangle h = 6,5
DK7 Triangle h = 7
VK6 Manipulation par broche carrée A/F6
VK7 Manipulation par broche carrée A/F7
VK8 Manipulation par broche carrée A/F8
VDE5 Manipulation par double panneton d2 = 5,6
SCH Manipulation par lame/fente
Afficher / Masquer colonnes
Référence DK6,5 - Triangle h = 6,5 Référence VK6 - Manipulation par broche carrée A/F6 Référence SCH - Manipulation par lame/fente Référence DK7 - Triangle h = 7 Référence VK7 - Manipulation par broche carrée A/F7 Référence VDE5 - Manipulation par double panneton d~2~ = 5,6 Référence VK8 - Manipulation par broche carrée A/F8 l1 l2 b d1 d2 h s A/F
in mm Type For cam latches
2.17
3.39
1.34
2.09
1.26
1.97
0.45
0.55
0.22
0.26
0.28
0.05
0.07
6
7
8
DK6.5
VK6
SCH
DK7
VK7
VDE5
VK8
GN 115.1 / GN 115.6
GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
119.2-55-DK6.5-SW 2.17 1.34 1.26 0.45 - 0.26 - - DK6.5 GN 115.1 / GN 115.6
119.2-55-VK6-SW 2.17 1.34 1.26 0.45 - - - 6 VK6 GN 115.1 / GN 115.6
119.2-55-SCH-SW 2.17 1.34 1.26 0.45 - - 0.05 - SCH GN 115.1 / GN 115.6
119.2-86-DK7-SW 3.39 2.09 1.97 0.55 - 0.28 - - DK7 GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
119.2-86-VK7-SW 3.39 2.09 1.97 0.55 - - - 7 VK7 GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
119.2-86-VDE5-SW 3.39 2.09 1.97 0.55 0.22 - - - VDE5 GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
119.2-86-SCH-SW 3.39 2.09 1.97 0.55 - - 0.07 - SCH GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
119.2-86-VK8-SW 3.39 2.09 1.97 0.55 - - - 8 VK8 GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
l1 l2 b d1 d2 h s A/F
in mm Type For cam latches
2.17
3.39
1.34
2.09
1.26
1.97
0.45
0.55
0.22
0.26
0.28
0.05
0.07
6
7
8
DK6.5
VK6
SCH
DK7
VK7
VDE5
VK8
GN 115.1 / GN 115.6
GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
2.17 1.34 1.26 0.45 - 0.26 0.05 6 DK6.5 VK6 SCH - GN 115.1 / GN 115.6
3.39 2.09 1.97 0.55 0.22 0.28 0.07 7 DK7 VK7 VDE5 SCH GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
3.39 2.09 1.97 0.55 - - - 8 - VK8 - - GN 115 / GN 116.1 / GN 119 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type
Finition
Longueur l1
Type
Finition
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$4.82
In Stock: 20
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $4.82
100 249 $4.42
250 499 $4.02
≥ 500 $3.62
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.132 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.