GN 1364Charnières en tôleInox, ailette et ailette allongée
Photo
Largeur l1: 70
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les charnières en tôle inox GN 1364 avec ailette et ailette allongée se distinguent par leurs dimensions compactes et universelles ainsi que par leur conception esthétique. Les matériaux utilisés permettent également des applications dans des environnements agressifs.
Le type B se fixe avec les trous traversants existant à l'aide de vis ou de rivets.
Spécifications
Corps InoxNI AISI 304 Finition blancBL
Goupille
Inox AISI 304
Riveté
RoHS
Sur demande
Sans alésages
Avec trous fraisés
Autres types de surface
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.242 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.