Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les charnières en tôle inox GN 1362 se distinguent par leurs dimensions universellement compatibles. Les matériaux utilisés permettent également des applications dans des environnements agressifs.
Le type A est fixé par soudage ou les trous sont créés par le client.
Grâce aux dimensions standard, des solutions spéciales spécifiques à l'application peuvent être réalisées et ce, même en quantités relativement réduites.
Spécifications
Corps InoxNI
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304) Finition blancBL
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.132 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.