GN 1366 Charnières Profilé acier, à souder

Photo

GN 1366 Charnières à profilé acier, à souder Type: A - Sans alésages
Type: A - Sans alésages
GN 1366 Charnières à profilé acier, à souder Type: A - Sans alésages GN 1366 Charnières à profilé acier, à souder Type: S - sans alésages, avec graisseur

Description du produit

Informations

Les charnières GN 1366 sont fabriquées à partir de profilés en acier laminés ou étirés et sont très robustes.

Les types A et S sont fixés par soudage ou au moyen de trous pratiqués par le client. Le type S dispose également d'un graisseur comparable à la norme DIN 71412-A, qui permet une relubrification rapide et facile sans démontage des charnières.

Grâce aux dimensions standard, des solutions spéciales spécifiques à l'application peuvent être réalisées et ce, même en quantités relativement réduites.

Spécifications

  • Corps
    Profilé en acierST
    Laminé, réduit ou étiré
    Finition blancBL

  • Goupille
    Acier

  • Graisseur similaire à DIN 71412-A
    Acier
    Zingué, passivé bleu

RoHS

Sur demande

  • Avec broche séparée
  • Avec broche laiton
  • Avec coussinet à palier lisse (bronze)
  • Avec trous
  • Autres dimensions
  • Autres types de surface

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1366 Charnières à profilé acier, à souder schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans alésages
Ssans alésages, avec graisseur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2
Type A

Type S
dhl3 ≈s
2.364.726.301.18-0.240.47-0.20
2.364.726.301.571.570.240.470.830.20
2.364.726.301.971.970.240.470.830.20
2.364.72-2.362.360.240.470.830.20
6.30--2.362.360.310.590.430.24
6.307.87-3.153.150.310.590.430.24
6.307.87-3.943.940.310.630.430.28
8.66--3.943.940.511.020.830.39

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2 (Type A)
Longueur l2 (Type S)
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.81
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$14.81
100249$13.58
250499$12.35
≥ 500$11.11
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.191 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 1366-ST-60-30-A-BLGN 1366-ST-120-30-A-BLGN 1366-ST-160-30-A-BLGN 1366-ST-60-40-A-BLGN 1366-ST-60-40-S-BLGN 1366-ST-120-40-A-BLGN 1366-ST-120-40-S-BLGN 1366-ST-160-40-A-BLGN 1366-ST-160-40-S-BLGN 1366-ST-60-50-A-BLGN 1366-ST-60-50-S-BLGN 1366-ST-120-50-A-BLGN 1366-ST-120-50-S-BLGN 1366-ST-160-50-A-BLGN 1366-ST-160-50-S-BLGN 1366-ST-60-60-A-BLGN 1366-ST-60-60-S-BLGN 1366-ST-120-60-A-BLGN 1366-ST-120-60-S-BLGN 1366-ST-160-60-A-BLGN 1366-ST-160-60-S-BLGN 1366-ST-160-80-A-BLGN 1366-ST-160-80-S-BLGN 1366-ST-200-80-A-BLGN 1366-ST-200-80-S-BLGN 1366-ST-160-100-A-BLGN 1366-ST-160-100-S-BLGN 1366-ST-200-100-A-BLGN 1366-ST-200-100-S-BLGN 1366-ST-220-100-A-BLGN 1366-ST-220-100-S-BL