GN 139.1 Charnières Zinc moulé sous pression, avec contacteur de sécurité et connecteur

Photo

GN 139.1 Charnières en zinc moulé sous pression, contacteur de sécurité et connecteur Type: A - Connecteur en haut
Type: A - Connecteur en haut
GN 139.1 Charnières en zinc moulé sous pression, contacteur de sécurité et connecteur Type: A - Connecteur en haut GN 139.1 Charnières en zinc moulé sous pression, contacteur de sécurité et connecteur Type: B - Connecteur par le dessous GN 139.1 Charnières en zinc moulé sous pression, contacteur de sécurité et connecteur Type: C - Connecteur sur l'arrière (avec câble 0,2 m)

Description du produit

Informations

Les charnières GN 139.1 avec contacteurs de sécurité intégrés ont été conçues pour la surveillance des portes et des couvercles de machines et d'installations. L'ouverture de la porte active les contacts de sécurité. Ceci provoque une coupure dans le circuit de protection via un contact rompu (NF) et un signalement simultané de l'ouverture de la porte par la fermeture d'un élément de contact normalement ouvert (NO).

Les blocs de contacts sont équipés de contacts à ouverture positive à action lente, c'est-à-dire qu'ils sont définitivement séparés lorsqu'ils sont activés et n'ont aucune hystérésis. L'angle auquel les points de commutation sont atteints est réglable.

Avec les blocs de contact intégrés, les charnières constituent une unité compacte et facile à monter au design attrayant. Le montage par l'arrière rend la charnière plus inviolable.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pression
Finition poudré
Métal argent


Goupille
Inox
Norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)


RoHS

Sur demande

Charnières avec angle d'actionnement > 0°
Charnières avec autres capacités nominales de charge de contact

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 139.1 Charnières en zinc moulé sous pression, contacteur de sécurité et connecteur schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AConnecteur en haut
BConnecteur par le dessous
CConnecteur sur l'arrière (avec câble 0,2 m)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
Petite aile de charnière

Ailette de charnière large
l2l3l4l5
Petite aile de charnière

Ailette de charnière large
h1h2m1m2m3
Petite aile de charnière

Ailette de charnière large
1.933.113.981.183.190.591.180.470.892.800.671.061.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur l1
Longueur l2
Type



Caractéristiques mécaniques

Maximal load

Informations avec facteur de sécurité



Direction de
charge

Drawing Mechanical Features GN 139.1 / GN 139.2 Drawing Mechanical features2 GN 139.1/139.2 Drawing Mechanical features3 GN 139.1/139.2

Exemples de calcul
→ voir la notice d'utilisation

l1= 49 mm

337.21 lbf (1500 N)

224.81 lbf (1000 N)

224.81 lbf (1000 N)

l1= 79 mm

168.61 lbf (750 N)

112.40 lbf (500 N)

112.40 lbf (500 N)

Fixation

par l'arrière, 7 x filetages M5, 6 mm de profondeur

Couple recommandé

5 Nm (Vis M5)

Classe de protection

IP67 / IP69K
(Attention au conduit de câble!)

selon EN 60529

Principe de commutation, ouverture du contact

Contacts à action lente
à ouverture forcée

selon CEI 60947-5-1, K

Matériau de contact

Alliage argenté

Diagramme de course de fonctionnement
(schéma)

Les points de commutation sont réglables
jusqu'à 4° en direction de 0°.

→ voir la notice d'utilisation

Drawing Operating travel diagram GN 139.1

Fréquence de fonctionnement maximale

600 cycles de fonctionnement / heure

selon CEI 60947-5-1
un cycle de fonctionnement comprend une action d’ouverture et une action de fermeture

Durée de vie mécanique

106 cycles de fonctionnement

Vitesse d'actionnement

min. 2° / seconde, max. 90° / seconde

Caractéristiques électriques / Caractéristiques de sécurité

Catégorie d'utilisation

CC 13: 24 Vcc / 2 A (avec connecteur)
CA 15: 24 Vca / 2 A

selon EN 60947-5-1


Terminaison des contacts
Connecteur 8 pôles M12

Affectation des broches et des câbles

Drawing Electrical features GN 139.1 / 139.2

Type de câble

7 x0.5 mm2, gaine PVC H05VV-F

selon CEI 60332-1-2, K et suiv.

Courant de court-circuit

1000 A

selon EN 60947-5-1

Tension d'isolation nominale

30 V CA / 36 V CC (connecteur) / 250 Vca (câble)

Protection contre les courts circuits

2 A, 500 V, Type gG (connecteur) / 6 A, 500 V, Type gG (câble)

Température ambiante

13 °F jusqu'à 176 °F (-25 °C jusqu'à + 80 °C)

Degré de pollution, externe

3

selon EN 60947-5-1

Temps de mission (TM)

20 ans

selon EN ISO 13849-1

Nombre de cycles (B10 d)

5 000 000

selon EN 61820-2

Homologations, conformités, applicabilité

Appareillage de commutation et de commande basse tension
Déclaration CE
IMQ : CA02.03746
UL : E 131787

CE marking Drawing imq Drawing culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5 : 2004 + A1/2009

Applications de sécurité

jusqu'à SIL 3 / PL e

selon EN ISO 13849-1

D'autres indications et conseils importants figurent dans la notice d'utilisation des charnières GN 139.1 qui est fournie avec chaque charnière et qui peut également être téléchargée au format PDF à partir de Notice d'utilisation GN 139.1.
Les charnières avec contacteur de sécurité doivent être montées et mises en service par du personnel technique qualifié conformément aux indications données dans la notice d'utilisation ainsi qu'aux règles et réglementations nationales et internationales et aux normes applicables. JW Winco n'assume aucune responsabilité légale pour les informations manquantes ou incorrectes et pour les conséquences qui en découlent.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$216.97
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$216.97
1024$198.89
2549$180.81
≥ 50$162.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.716 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.