GN 139.3Kits de montage platsAcier, pour charnières GN 139.1 et GN 139.2
Photo
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les kits de montage plats GN 139.3 permettent de fixer les charnières GN 139.1 et GN 139.2 par l'avant.
Les trous en boutonnière longs permettent également une fixation sur des systèmes de profilé.
Les vis fraisées permettant d'assembler les charnières sur le kit de montage sont fournies.
Pour les kits de montage inclinés, voir GN 139.4
Peut être utilisé avec les ensembles de tasseaux GN 965 et les systèmes de profilés en aluminium de 30/40 mm.
Peut aussi être utilisé avec les ensembles de tasseaux GN 968 et les systèmes de profilés en aluminium de 30/40/45 mm.
Spécifications
Plaque de montage
Zinc moulé sous pression, fini poudré métal argent
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.789 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.