F | Avec butée en caoutchouc, dispositif de blocage à l'arrière, fonction de détachement |
1 | Fixation à l'aide de trous traversants |
l1 | l2 +0.12 / -0.12 Course | l3 | Fs par paire à 10 000 cycles | à 100 000 cycles |
---|---|---|---|---|
11.81 | 11.81 | 23.62 | 74.19 lbf (330 N) | 53.95 lbf (240 N) |
13.78 | 13.78 | 27.56 | 85.43 lbf (380 N) | 65.19 lbf (290 N) |
15.75 | 15.75 | 31.50 | 96.67 lbf (430 N) | 76.44 lbf (340 N) |
17.72 | 17.72 | 35.43 | 96.67 lbf (430 N) | 76.44 lbf (340 N) |
19.69 | 19.69 | 39.37 | 85.43 lbf (380 N) | 65.19 lbf (290 N) |
21.65 | 21.65 | 43.31 | 74.19 lbf (330 N) | 53.95 lbf (240 N) |
23.62 | 23.62 | 47.24 | 71.94 lbf (320 N) | 53.95 lbf (240 N) |
25.59 | 25.59 | 51.18 | 67.44 lbf (300 N) | 49.46 lbf (220 N) |
27.56 | 27.56 | 55.12 | 67.44 lbf (300 N) | 49.46 lbf (220 N) |
Afficher / Masquer colonnes
|
Afficher / Masquer colonnes
|
Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants de Ø 4.2 présents sur la glissière extérieure et tous les trous traversants de Ø 4.5 présents sur la glissière intérieure. Alternativement, la glissière extérieure est percée de trous de Ø 6.3 pour vis Euro. Les trous oblongs de Ø 4.5 x 3.8 de la glissière extérieure et de Ø 4.5 x 4.8 de la glissière intérieure sont également utilisés pour la fixation et peuvent, si nécessaire, faciliter le réglage pendant le montage. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage: |
|||||||||||
Désignation - standard |
Glissière extérieure |
Glissière intérieure |
Les glissières télescopiques GN 1412 sont dotées d'un mécanisme auto-rétractable intégré, qui améliore considérablement la facilité d'utilisation lors de la fermeture des extensions. Les glissières sont rétractées et maintenues en position de butée arrière automatiquement au moyen d'un mécanisme de rétraction sur les 30 derniers mm de la course avec une force d'environ 25 newtons pour chaque paire de glissières. De par sa force de rétraction (légère retenue perceptible lors de l'ouverture de l'extension), ce type de glissière peut être considéré comme un dispositif de verrouillage. |
|||||||||||
Le type F dispose de plus d'un système permettant de dissocier complètement les extensions dans la zone centrale et intérieure des glissières. Cette fonctionnalité ne facilite pas seulement le montage. Ce système permet également de retirer rapidement l'extension, par exemple, pour les routines de maintenance des composants implantés derrière. En position étendue, la glissière télescopique peut être rapidement et facilement séparée à l'aide du levier de déblocage, ce qui permet de retirer la glissière intérieure par l'avant. Il faut avancer les cages à billes pour pouvoir réinsérer les glissières. Il suffit d'insérer la glissière intérieure jusqu'à la butée arrière où elle s'enclenche automatiquement. La protection du mécanisme de déverrouillage empêche la séparation accidentelle de la glissière. |
|||||||||||
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important. |
|||||||||||
|
|||||||||||
L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai. |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 9 | $33.53 |
10 | 24 | $30.73 |
25 | 49 | $27.94 |
≥ 50 | $25.15 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351