GN 412.1Supports pour doigt d'indexageZinc moulé sous pression, pour doigts d'indexage, doigts d'indexage à came et douilles de positionnement pour doigt d'indexage
Photo
N° d'identification: 2 - Montage par l'arrière
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les supports pour doigt d'indexage GN 412.1 sont un accessoire qui élargit les possibilités de montage pour les doigts d'indexage GN 612, GN 712 et GN 712.1.
Pour positionner la goupille d'indexage d'un doigt d'indexage ou doit d'indexage à came, ces supports peuvent également supporter les douilles de positionnement GN 412.2.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.106 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.