A | Joint d'étanchéité supérieur |
D | Joint d'étanchéité latéral |
h1 Type A | h1 Type D | Longueur l en mètres | a Surface de serrage | b | h2 | h3 | h4 | k | r1 | r2 | r3 | r4 | w1 | w2 Déformation admissible jusqu'à 50 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.37 | 20 | 50 | 1 - 2 | 0.35 | 0.31 | 0.06 | 0.16 | 0.13 | 0.59 | 0.79 | 1.18 | 1.97 | 0.34 | 0.27 |
0.57 | - | 20 | 50 | 1 - 2 | 0.26 | 0.31 | - | - | - | 1.57 | 0.79 | 0.39 | - | 0.26 | 0.21 |
Exemples d'application |
Exemple d'assemblage |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $224.30 |
5 | 9 | $205.61 |
10 | 24 | $186.92 |
≥ 25 | $168.23 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351