Les angles de joint d'étanchéité GN 2181 permettent d'étanchéifier rapidement et facilement les angles droits des profilés sans rayon de courbure minimal ni coupe manuelle du joint. La jonction de l'angle est étanchéifiée et collée fermement par vulcanisation.
Il est possible de raccourcir la longueur ou de l'allonger avec une joint appropriée de joint GN 2180. Installés par compression avec un surplus égal à environ 1 % de la longueur totale, les joints sont parfaitement ajustés et ne nécessitent aucun adhésif de maintien.
En utilisation, afin de garantir une étanchéité optimale, le joint doit être légèrement comprimé selon une longueur égale à w2.
Les joints en NBR sont recommandés pour les applications en contact avec des huiles, des carburants ou des lubrifiants.
Les versions EPDM sont en profils d'étanchéité de protection de rive certifiés UL 50 et UL 94-HB et donc homologués pour le marché canadien et le marché américain US.
Spécifications
Joint de serrage / Joint d'étanchéité
Caoutchouc d'éthylène propylène diéniqueEPDM
Noir
Dureté des joints de serrage 65 ±5 Shore A
Dureté des joints d'étanchéité 25 ±5 Shore A
Température de fonctionnement
-40 °F à +212 °F (-40 à °C +100 °C)
Caoutchouc acrylonitrile butadièneNBR
Noir
Dureté des joints de serrage 60 ±5 Shore A
Dureté des joints d'étanchéité 25 ±5 Shore A
Température de fonctionnement
-22 °F à +212 °F (-30 C° à +100 °C)
Insert de serrage
Bride de serrage en polyester, fil d'acier
RoHS
Sur demande
Segments de joint d'étanchéité de rive, vulcanisés, en forme de U ou de Z, par ex.
Châssis pour joints d'étanchéité à clipser, fermé, de forme ronde ou carrée par ex.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.242 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.