A | Joint d'étanchéité supérieur |
D | Joint d'étanchéité latéral |
h1 Type A | h1 Type D | Longueur l | a Surface de serrage en millimètres | b | h2 | h3 | h4 | k | r1 | r2 | r3 | r4 | w1 | w2 Déformation admissible jusqu'à 50 % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 | - | 20 | 50 | 0.8 - 2.5 | 0.33 | 0.35 | - | - | - | 3.15 | 1.97 | 0.79 | - | 0.26 | 0.20 |
0.81 | - | 20 | 50 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.41 | - | - | - | 3.54 | 1.97 | 1.18 | - | 0.39 | 0.28 |
- | 0.45 | 20 | 50 | 0.8 - 2.5 | 0.34 | 0.35 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 1.18 | 1.57 | 3.15 | 1.57 | 0.33 | 0.27 |
- | 0.51 | 20 | 50 | 1 - 3.5 | 0.43 | 0.42 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 1.57 | 1.97 | 3.94 | 3.15 | 0.44 | 0.34 |
Exemples d'application |
Exemple d'assemblage |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 4 | $194.18 |
5 | 9 | $178.00 |
10 | 24 | $161.82 |
≥ 25 | $145.64 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351