GN 218 Loquets à came Acier, côté gauche ou droit

Photo

GN 218 Loquets à came en acier, côté gauche ou droit

Description du produit

Informations

Les loquets à came GN 218 sont disponibles en modèles côté droit ou gauche en fonction du verrouillage de porte nécessaire (mode à droite ou à gauche).

Un circlip, un ressort un une autre pièce en plastique peut également être intégré entre la porte et le loquet. Ceci rigidifie l'action de verrouillage et simplifie également l'assemblage.

Spécifications

  • AcierSM, fritté
    Noir, oxydé par vapeur

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 218 Loquets à came en acier, côté gauche ou droit schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LDirection de serrage rotation à gauche
RDirection de serrage rotation à droite
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.001
Alésage traversant
d3l1l2l3l4
1.38B 8B 100.710.590.280.280.12
2.56B 12-0.910.790.390.280.20
3.15B 16-1.060.940.470.350.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.05
In Stock: 16
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.05
100249$1.88
250499$1.71
≥ 500$1.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.075 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 218-SM-35-B8-LGN 218-SM-35-B8-RGN 218-SM-35-B10-LGN 218-SM-35-B10-RGN 218-SM-65-B12-LGN 218-SM-65-B12-RGN 218-SM-80-B16-LGN 218-SM-80-B16-R