GN 2277.1Plaques de réglagepour niveaux à bulle GN 2277
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les plaques de réglage GN 2277.1 sont utilisées en combinaison aux niveaux à bulle de type A GN 2277.
Les trous d'alésage de montage déportés de 120° permettent d'aligner les niveaux à bulle et la plaque de fixation par rapport à la surface de montage. Une bille d'alignement au niveau du plan inférieur de la plaque de réglage sert de point d'inclinaison.
Des couples de serrage spécifiques pour les boulons peuvent être obtenus et la bulle est située au centre du cercle de marquage une fois que l'alignement horizontal est atteint.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.