GN 277.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire Aluminium

Photo

GN 277.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
d1: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 277.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 277.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: G - avec insert coulissant
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les noix de serrage orientables pour actionneur linéaire GN 277.1 sont conçues sur le principe des noix de serrage orientables. es trous de montage supplémentaires fournis sont utilisés pour connecter la clé d'entraînement d'une unité linéaire tubulaire. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Corps
Aluminium
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 911

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 277.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

N° d'identification

2Avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
sans
insert coulissant


avec
insert coulissant
b
Largeur de
pivot
d2d3
Vis de
montage sur le
suiveur
k
Longueur
de serrage
l1l2mstz
Emplacement
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911 pour 
z
l3
B 18G 180.980.26M 30.982.520.981.160.390.49M6-201.772.48

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d1
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$44.26
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$44.26
1024$40.57
2549$36.89
≥ 50$33.20
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.141 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.