GN 237 Charnières Inox, avec fiche de charnière allongée

Photo

GN 237 Charnières en inox à fiche allongée Matériau: NI - Inox
Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Scharnierflügel: l3 ≠ l4
Matériau: NI - Inox
Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Scharnierflügel: l3 ≠ l4
GN 237 Charnières en inox à fiche allongée Matériau: NI - Inox
Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Scharnierflügel: l3 ≠ l4 GN 237 Charnières en inox à fiche allongée Matériau: NI - Inox
Type: A - 2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Scharnierflügel: l3 = l4
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les charnières GN 237 en inox à fiches étendues bénéficient d'une conception compacte et robuste. Elles sont utilisées lorsque des espacements plus grands sont nécessaires pour des trous d'alésage d'accessoire.

Spécifications

Corps de charnière
InoxNI AISI CF-8
Finition grenaillée mateGS


Goupille de charnière
Inox AISI 316L


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces) et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 237 Charnières en inox à fiche allongée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1
longueur de charnière
étendue

étendue
sur les deux faces
l2d2d3h1h2h3h4 +0.02l3l4m1m2m3m4
2.48-1.970.250.240.450.240.260.510.831.341.691.180.591.10
-2.991.970.250.240.450.240.260.511.341.342.201.181.101.10
3.54-2.360.330.310.590.310.330.671.022.202.481.420.711.77
-4.722.360.330.310.590.310.330.672.202.203.541.421.771.77

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type

Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$29.65
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$29.65
100249$27.18
250499$24.71
≥ 500$22.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.291 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.