GN 237.3 Charnières à usage intensif Inox

Photo

GN 237.3 Charnières à usage intensif en inox Type: A - Avec alésages pour vis à tête fraisée
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Type: A - Avec alésages pour vis à tête fraisée
Finition: GS - Finition grenaillée mate
GN 237.3 Charnières à usage intensif en inox Type: A - Avec alésages pour vis à tête fraisée
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 237.3 Charnières à usage intensif en inox Type: A - Avec alésages pour vis à tête fraisée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 237.3 Charnières à usage intensif en inox Type: B - Avec alésages pour vis à tête fraisée avec guides de centrage
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 237.3 Charnières à usage intensif en inox Type: B - Avec alésages pour vis à tête fraisée avec guides de centrage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les charnières à usage intensif GN 237.3 sont conçues pour être utilisées dans des conditions difficiles et se distinguent par un design compact. Les goupilles de charnières sont intégrales et permettent l'utilisation des charnières dans des environnements à fortes vibrations et chocs.

Le matériau des ailettes de charnière est très robuste ; la structure martensitique du produit permet de l'utiliser dans des environnements agressifs, sous réserve de certaines restrictions. L'usure est minimisée par l'appariement efficace de friction des composants de la charnière et la lubrification.

La charnière de type B comporte des alésages de centrage qui empêchent le glissement latéral sous les charges élevées et protège les vis de montage contre les forces perpendiculaires excessives.

Spécifications

Corps
InoxNI
Matériau allemand n° 1.4405
Martensitique (C1)

  • Finition grenaillée mateGS
  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

Goupille
Inox AISI 440B

  • Trempé
  • Avec lubrification spéciale à la graisse

Rondelles de calage
Inox AISI 301
Avec lubrification spéciale à la graisse


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 237.3 Charnières à usage intensif en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec alésages pour vis à tête fraisée
BAvec alésages pour vis à tête fraisée avec guides de centrage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2d1d2d3d4 +0.02
Recommandé
alésage de positionnement
h1h2h3h4h5 l3m1m2
1.971.970.250.240.370.390.490.240.260.080.510.831.181.18
2.362.360.330.310.490.510.630.310.330.120.671.001.421.42
3.153.150.410.390.570.590.790.390.410.160.831.421.971.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type


Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.03
In Stock: 18
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$31.03
5099$28.44
100249$25.86
≥ 250$23.27
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.242 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.