GN 2372 Plaques d'écartement avec trous taraudés Inox, pour charnières

Photo

GN 2372 Plaques d'écartement avec trous taraudés, en inox, pour charnières
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les entretoises pour charnière GN 2372 sont conçues en tant qu'accessoires pour différents types de charnières, supprimant ainsi la nécessité de prévoir des filetages, écrous et rondelles supplémentaires pour le montage.

Plus besoin de pré-montage fastidieux des composants ci-dessus ni de maintien pendant le serrage ou le desserrage. Montée sur le plan supérieur de la charnière, la plaque permet de nouvelles possibilités de conception.

Spécifications

InoxNI

  • Norme européenne n° 1.4301 AISI 304
  • Finition mate au tonneauMT

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2372 Plaques d'écartement avec trous taraudés, en inox, pour charnières schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l2bd
Filetage
l1m1m2sAdapté aux charnières
avec espacement de trous m2
GN 235, GN 337, EN 337.1,
GN 437, GN 7231, GN 7233,
GN 7237


GN 237
EN 237.1


GN 237.3


GN 437.1, GN 437.2,
GN 437.3, GN 437.4
1.180.35M 41.180.710.710.12-x--
1.570.47M 51.570.980.980.12xx--
1.970.59M 61.971.181.180.16xxx-
2.360.71M 82.361.421.420.16xxxx

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l2
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.63
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$2.63
100249$2.41
250499$2.20
≥ 500$1.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.