GN 2376 Kits de montage avec goujons filetés Inox, pour charnières

Photo

GN 2376 Kits de montage avec goujons filetés, en inox, pour charnières
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les kits de montage avec goujons filetés GN 2376 sont conçus en tant qu'accessoires pour différents types de charnières. Elles suppriment la nécessité de filetages, boulons, écrous et rondelles pendant l'installation. Le temps consacré à la pré-installation et au maintien en place de ces pièces pendant le serrage et le desserrage est ainsi inutile.

Les kits de montage inox à goujons filetés se fixent depuis l'extérieur via des trous traversants dans la paroi du logement ou par soudage sur l'intérieur de la paroi. Ceci procure une protection efficace contre le vandalisme et les extérieurs du logement restent exempts de toute fixation inesthétiques ou qui doivent être complètement supprimées pour des raisons de facilité de nettoyage.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 304
Finition mate au tonneauMT


Goujons filetés
Inox AISI 304
Embouti


RoHS

Sur demande

Autres goujons filetés
Autres tailles de plaque
Autres géométries de plaque

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2376 Kits de montage avec goujons filetés, en inox, pour charnières schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2bd
Filetage
msFaits appropriés pour charnières
avec trou d'espacement m
GN 235


GN 7231
GN 7233
GN 7237
1.570.590.980.59M 50.980.12xx
1.970.791.180.79M 61.180.12xx
2.360.791.180.98M 81.420.16xx

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Longueur du filetage l2
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$8.69
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$8.69
100249$7.96
250499$7.24
≥ 500$6.52
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.037 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes