GN 2374 Butées de fin de course Acier moulage de précision, pour charnières GN 237, EN 237.1, GN 337, EN 337.1

Photo

GN 2374 Butées de fin de course acier moulage de précision, pour charnières GN 237, EN 237.1, GN 337, EN 337.1

Description du produit

Informations

Sur le plan dimensionnel, les butées de fin de course acier GN 2374 sont conçues comme accessoires des séries de charnières GN 237, EN 237.1, GN 337 et EN 337.1. Elles peuvent également être boulonnées lors du montage de la charnière, avec un élément en élastomère limitant l'angle de rotation à la valeur w.

Elles sont essentiellement utilisées pour des trappes et portails légers ou lorsque la butée de fin de course n'est pas exposée à des charges dynamiques.

Spécifications

Acier moulage de précisionST
Zingué et plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Élément élastomère

  • Caoutchouc NBR (Perbunan®)
  • Résistant aux températures jusqu'à 248 °F (120 °C)
  • Dureté de 85 ±5 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2374 Butées de fin de course acier moulage de précision, pour charnières GN 237, EN 237.1, GN 337, EN 337.1 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l2w ≈
Angle de rotation en °
bdhl1m1m2s
1.571500.470.210.311.570.980.980.14
1.971500.590.250.361.971.181.180.16
2.361500.710.330.432.361.421.420.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l2
Angle de rotation w
Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.48
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$7.48
100249$6.86
250499$6.24
≥ 500$5.61
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.022 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.