GN 437.1 Charnières Zinc moulé sous pression

Photo

GN 437.1 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 437.1 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 437.1 Charnières en zinc moulé sous pression Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les charnières GN 437.1 s'adaptent parfaitement à une large gamme d'environnements d'application grâce à leur conception intemporelle.

Elles sont également adaptées à la gamme de charnières fonctionnelles GN 437, en tant que charnières complémentaires.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pressionZD
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Capuchon
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)
Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)


RoHS

Accessoire

Plaques d'écartement GN 2370
Plaques d'écartement avec trous taraudés GN 2372

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 437.1 Charnières en zinc moulé sous pression schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2
2.362.360.330.730.300.370.750.791.421.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type

Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.11
In Stock: 1
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$16.11
100249$14.77
250499$13.43
≥ 500$12.08
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.307 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 437.1-ZD-60-60-A-SWGN 437.1-ZD-60-60-A-SR