GN 2492 Rails de guidage linéaire à galets Inox, pour systèmes de rails de guidage linéaires

Photo

GN 2492 Rails de guidage linéaire à galets en inox pour systèmes de rails de guidage linéaires
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les rails de guidage linéaire à galets GN 2492 peuvent être combinés avec des chariots à galets de came GN 2494 ou des galets de came GN 2496 pour créer des systèmes de guidage linéaire.

Ces unités peu encombrantes sont utilisées, par exemple, dans le secteur de la construction de machines et de gabarits, dans les équipements de services de transport et de construction pour le soutien des portes coulissantes, ou pour permettre le mouvement linéaire d'un équipement de production et d'installation. Les matériaux peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs, par exemple, dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques, médicaux ou de transformation alimentaire.

Les systèmes de rails de guidage linéaires sont généralement installés par paires, avec un alignement horizontal, soit verticalement (comme indiqué), soit perpendiculairement. Les rails peuvent peut être installés à gauche ou à droite de l'application.

Spécifications

Rail de guidage
Inox

  • AISI 316L
  • Finition lisse

RoHS

Accessoire

Chariots à galets de came GN 2494
Galets de came GN 2496

Sur demande

Autres longueurs de rail
pour h1 = 30 : jusqu'à 4000 mm
pour h1 = 45 : jusqu'à 5200 mm
Autres distances de trou de montage m1 / m2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2492 Rails de guidage linéaire à galets en inox pour systèmes de rails de guidage linéaires schéma

Options de pièce / Tableau

Type

XLRail à roulement fixe avec trous oblongs
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
h1
Taille nominale

Taille réelle
Longueur +0.08 / -0.16m1 +0.04 / -0.08b1b2b3d1d2km2s
1.181.169.4512.6015.7518.9022.0525.201.570.590.810.390.25M 50.083.150.10
1.181.1628.3531.5034.6537.8040.9447.241.570.590.810.390.25M 50.083.150.10
1.181.1653.5459.8469.2978.7488.1997.641.570.590.810.390.25M 50.083.150.10
1.771.809.4512.6015.7518.9022.0525.201.570.871.200.610.35M 80.083.150.16
1.771.8028.3531.5034.6537.8040.9447.241.570.871.200.610.35M 80.083.150.16
1.771.8053.5459.8469.2978.7488.1997.641.570.871.200.610.35M 80.083.150.16

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Hauteur h1
Longueur l
Distance de trou de montage m1
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$32.87
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
14$32.87
59$30.13
1024$27.39
≥ 25$24.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.463 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.