GN 3492 Supports pour doigt d'indexage Inox

Photo

GN 3492 Support pour doigt d'indexage en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les supports pour doigt d'indexage GN 3492 permettent une fixation rapide et aisée des pièces standard dotées d'un filetage externe, telles que les poussoirs à ressort ou les vis d'arrêt, perpendiculairement au plan de montage. Les trous à fente et le filetage de positionnement permettent de positionner les support pour doigt d'indexage dans les deux sens.

    Pour éviter tout déréglage involontaire, la pièce standard peut être bloquée à l'aide d'un frein filet appliqué sur le filetage, d'un contre-écrou ou d'une vis de pression sans tête.

    Spécifications

    Moulage de précision inoxNI AISI CF-8
    Finition grenaillée mateGS


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 3492 Support pour doigt d'indexage en inox schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    BFixation des deux côtés
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b1d1b2d2
    Pour vis
    h1h2Longueur lm1m2m3
    0.31M 40.28M 30.100.370.980.240.630.06
    0.39M 50.31M 40.140.471.260.310.790.08
    0.47M 60.39M 50.160.591.500.390.940.10
    0.63M 80.51M 60.200.731.850.471.180.12
    0.79M 100.63M 80.240.912.360.591.500.16

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur b1
    Filetage d1
    Type

    Matériau

    Finition

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $6.82
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$6.82
    100249$6.25
    250499$5.68
    ≥ 500$5.11
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.010 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 3492-8-M4-B-NI-GSGN 3492-10-M5-B-NI-GSGN 3492-12-M6-B-NI-GSGN 3492-16-M8-B-NI-GSGN 3492-20-M10-B-NI-GS