l Longueur | d1 +0.002 Alésage | s +0.004 Carré | d2 | h1 | h2 ≈ | h3 | h4 ≈ | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | B 1/2 | - | 0.87 | 0.87 | 0.61 | 0.26 | 1.77 | 0.71 |
3.94 | B 1/2 | - | 1.02 | 1.02 | 0.70 | 0.33 | 2.17 | 0.83 |
4.92 | B 5/8 | - | 1.10 | 1.10 | 0.74 | 0.36 | 2.80 | 0.91 |
6.30 | B 3/4 | - | 1.26 | 1.26 | 0.89 | 0.37 | 2.80 | 0.91 |
l Longueur | d1 +0.002 Alésage | s +0.004 Carré | d2 | h1 | h2 ≈ | h3 | h4 ≈ | Ø Poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 | B 10 | V 10 | 0.87 | 0.87 | 0.61 | 0.26 | 1.77 | 0.71 |
3.94 | B 12 | V 12 | 1.02 | 1.02 | 0.70 | 0.33 | 2.17 | 0.83 |
4.92 | B 14 | V 14 | 1.10 | 1.10 | 0.74 | 0.36 | 2.80 | 0.91 |
6.30 | B 17 | V 17 | 1.26 | 1.26 | 0.89 | 0.37 | 2.80 | 0.91 |
7.87 | B 19 | V 19 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 0.37 | 2.80 | 0.91 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $50.07 |
50 | 99 | $45.90 |
100 | 249 | $41.73 |
≥ 250 | $37.55 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351