GN 798.5 Poignées éclipsables à encoches Plastique, avec mécanisme de verrouillage en inox

Photo

GN 798.5 Poignées éclipsables à encoches en plastique, avec mécanisme de verrouillage en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées éclipsables à encoches GN 798.5 se distinguent par leur design moderne et leur forme ergonomique qui offre à l'opérateur une meilleure prise en main.

Les poignées éclipsables sont appropriées lorsque la poignée doit être éclipsée pendant les opérations automatiques. La poignée est tirée de son logement conique dans le sens de la flèche et ensuite inclinée. Un ressort de compression verrouille la poignée dans les deux positions d'extrémité.

Un verrouillage positif est obtenu en position de fonctionnement par l'intermédiaire d'un logement conique.

Spécifications

Poignée
PlastiqueKT, Polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement
    jusqu'à 194 °F (90 °C)
  • Noir, finition mate
  • tournante

Mécanisme rétractable
Inox

  • Pièce d'essieu, AISI 303
  • Base plate, AISI 316LHC, fritté

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 798.5 Poignées éclipsables à encoches en plastique, avec mécanisme de verrouillage en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
0.63M 50.632.280.590.202.070.370.20
0.71M 50.632.850.590.202.640.370.20
0.87M 60.793.170.770.242.910.410.20
0.94M 60.793.760.770.243.500.410.28
0.98M 60.794.150.770.243.880.410.28

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.88
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$31.88
100249$29.22
250499$26.57
≥ 500$23.91
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.077 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 798.5-KT-16GN 798.5-KT-18GN 798.5-KT-22GN 798.5-KT-24GN 798.5-KT-25