GN 3330Poignées tubulairesInox, avec supports mobiles droits, conception hygiénique
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.
convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
rapides et faciles à nettoyer
pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
Les poignées tubulaires GN 3330 sont conformes aux normes d’essais DGUV et conçues pour être utilisées dans des environnements hygiéniques. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité ainsi que la géométrie non concave empêchent l'adhérence de la saleté et facilitent le nettoyage.
Les supports de poignée sont livrés non assemblés ; lors de la pose, ils doivent être fixés au tube de la poignée à l'aide de la cale de serrage intégrée. La position des supports de poignée peut être ajustée si nécessaire, mais ne doit pas être inférieure à la distance minimale a pour éviter tout sous-dimensionnement des tubes aux extrémités.
Pour les longueurs ou charges importantes, il est possible de prévoir des supports de poignées supplémentaires. Ces pièces sont disponibles sous la référence GN 3331 standard.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 3.719 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.