GN 330 Câbles avec raccord de gaine Plastique, pour poignées tubulaires et charnières

Photo

GN 330 Câbles avec raccord de gaine en plastique, pour poignées tubulaires et charnières Type: G - Connecteur, droit
Type: G - Connecteur, droit
GN 330 Câbles avec raccord de gaine en plastique, pour poignées tubulaires et charnières Type: G - Connecteur, droit GN 330 Câbles avec raccord de gaine en plastique, pour poignées tubulaires et charnières Type: W - Connecteur, coudé à 90°

Description du produit

Informations

Les câbles avec raccord de gaine GN 330 sont utilisés en combinaison avec des pièces standard qui ont une fonction de commutation électrique.

Spécifications

Poignée (logement)
Plastique
Élastomère polyuréthane TPU


Câble (gaine extérieure)
PLastique
Polyuréthane PUR
Noir


Résistance aux températures :
-40 ˚F a +194 ˚F (-40 °C a +90 °C)


Résistance d'isolement : > 108 Ω


Degré de pollution :
3/2 selon EN 60 664-1


Classe de protection :
IP67 (en état vissé) selon EN 60 529


Écrou de raccordement M8x1 / M12x1
Laiton nickelé


RoHS

Sur demande

autres longueurs de câble l

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 330 Câbles avec raccord de gaine en plastique, pour poignées tubulaires et charnières schéma

Options de pièce / Tableau

Type

GConnecteur, droit
WConnecteur, coudé à 90°
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
ConnecteurNombre de contacts (pôles)
Type G

Type G
Type W
l1
en mètres (longueur de câble)
d2l2l3l4
M 8 x 134--250.381.38--
M 12 x 1458125100.591.651.241.04

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Connecteur
Nombre de contacts (Type G)
Nombre de contacts (Type G/W)
Type


Longueur du câblel1 (en mètres)

Propriétés du câble

Câble avec
connecteur
d'accouplement (douille)

d1
Dia-
mètre
ex-
térieur

Section transversale

Tension de
fonctionnement

selon CEI 60 664-1

Capacité de
charge de courant

selon CEI 60512-3

Affectation des contacts

3 pôles
(3 fils)
avec M8x1

4

3 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

Connecteur 3 pôles

4 pôles
(4 fils)
avec M8x1

4,3

4 x 0,25 mm2

max. 60 V

4 A

Stecker 4-polig

4 pôles
(4 fils)
avec M12x1

5

4 x 0,34 mm2

max. 250 V

4 A

Stecker 4-polig

5 pôles
(5 fils)
avec M12x1

5

5 x 0,34 mm2

max. 60 V

4 A

Stecker 5-polig

8 pôles
(8 fils)
avec M12x1

6

8 x 0,25 mm2

max. 30 V

2 A

Stecker 8-polig

12 pôles
(12 fils)
avec M12x1

6

12 x 0,14 mm2

max. 30 V

1,5 A

Stecker 12-polig

Autres propriétés du câble

Ce câble adaptable, convenant aux chaînes de traction, se caractérise par une gaine extérieure en PUR et une isolation de base en polypropylène. Il est exempt de PVC, de silicium et d'halogènes. Il dispose des homologations UL et CSA.

Schéma culus Schéma CSA

Le câble est également résistant à l'huile, aux produits chimiques, à l'hydrolyse, aux microbes et aux étincelles de soudage, et il est ignifuge selon la norme CEI 60332-2-2, ce qui en fait le choix idéal pour de nombreuses applications.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.45
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$23.45
1024$21.49
2549$19.54
≥ 50$17.59
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.038 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.