T | Pour cylindre à rainure en T |
S | Bouchon |
Longueur de câble l en mètres | d |
---|---|
0.3 | 0.12 |
Fonction de sortie |
Normalement ouvert (NO) |
||||||||||
Type de sortie |
PNP |
||||||||||
Tension d'alimentation |
10 - 30 Vcc |
||||||||||
Courant continu''' Ia |
≤ 100 mA |
||||||||||
Type de raccordement Classe de protection |
Connecteur 3 pôles M8x1, |
||||||||||
Fréquence de commutation |
1000 Hz |
||||||||||
Consommation électrique |
≤ 8 mA |
||||||||||
Chute de tension |
≤ 2 V |
||||||||||
Classe de protection |
lll |
||||||||||
Sensibilité de réponse |
3 mT |
||||||||||
Distance supplémentaire |
10 mm |
||||||||||
Hystérésis |
< 0.8 mT |
||||||||||
Répétabilité |
≤ 0.1 mT |
||||||||||
Résistance aux chocs et aux vibrations |
30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm |
||||||||||
EMC |
selon EN 60947-5-2 |
||||||||||
LED d'état de commutation |
Oui |
||||||||||
Protection contre la polarité inversée |
Oui |
||||||||||
Protection contre les courts-circuits |
Oui |
||||||||||
Homologations, déclarations de conformité |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $56.14 |
100 | 249 | $51.46 |
250 | 499 | $46.79 |
≥ 500 | $42.11 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351