GN 861 Sauterelles pneumatiques à usage intensif Inox, à embase horizontale et piston magnétique

Photo

GN 861 Sauterelles pneumatiques à usage intensif en acier, à embase horizontale et piston magnétique

Description du produit

Informations

Les sauterelles pneumatiques à verrouillage pour usage intensif GN 861 ont été conçues de manière à les démonter en toute facilité. Les axes de support sont fixés axialement à l'aide de circlips. Cela permet de modifier le bras de serrage une fois démonté, afin de l'adapter à toute application spécifique.

Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars et une unité de maintenance de l’air comprimé doit être installée en amont.

Les sauterelles GN 861 ont un aimant permanent intégré au piston. Conjointement aux capteurs GN 3380, il est possible de détecter la position d’extrémité, notamment pour implémenter les commandes de machines.

Spécifications

Socle
Acier moulé
finition laquée noire


Autres pièces
Acier St 60
Zingué, finition passivée bleue


Boulons de palier
cémentée

Vérin pneumatique à double action, pression maximale 6 bars


Toutes les sections mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


RoHS

Accessoire

Capteur GN 3380

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 861 Sauterelles pneumatiques à usage intensif en acier, à embase horizontale et piston magnétique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EPVersion barre pleine, avec fermoir soudable

Codage

MPiston magnétique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH en N
Capacité de rétention
FS
Force de serrage à 6 bars ≈
b1b2b3d1d2
Raccordements d'air comprimés
Ø intérieur tube de raccordementh1h2
10002248 lbf (10000 N)562 lbf (2500 N)4.023.540.790.41G 1/40.315.713.15
20004496 lbf (20000 N)809 lbf (3600 N)4.413.940.790.41G 3/80.396.753.54
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleh3l1l2l3m1m2m3m4r ≈s
10000.9816.143.546.102.560.492.561.895.510.51
20001.3819.174.456.932.760.592.762.206.770.51

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type

Codage

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$686.44
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$686.44
5099$629.24
100249$572.04
≥ 250$514.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 13.448 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 861-1000-EP-MGN 861-2000-EP-M

Ceci pourrait également vous intéresser...