GN 860Sauterelles pneumatiquesAcier, à embase horizontale
Type: AP - Version barre en U, avec deux rondelles à bride
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Le principe de serrage des sauterelles pneumatiques GN 860 est identique dans sa construction et ses dimensions aux sauterelles poussées GN 810 à commande manuelle.
Pour assurer une durée de vie prolongée des pièces mécaniques et des vérins hydrauliques, la pression de fonctionnement ne doit pas dépasser 6 bars et une unité de maintenance de l’air comprimé doit être installée en amont.
Les sauterelles GN 860 ont un aimant permanent intégré au piston. Conjointement aux capteurs GN 3380, il est possible de détecter la position d’extrémité, notamment pour implémenter les commandes de machines.
Spécifications
Pièces en tôle
Acier cémenté C10
Zingué, finition passivée bleue
Goupilles de roulement durcies
Rivets de roulements cémentés
Goupilles de roulement du vérin pneumatique cémentées
Vérin pneumatique à double action
Pression de fonctionnement max. 6 bars
Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.888 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 1-800-397-6993
Tous les prix sont en dollars canadiens. Hors taxes.
À compter du 14 avril 2025, nous mettrons en œuvre un ajustement des prix. Certains articles auront une baisse des prix, tandis que d'autres augmenteront. L'ajustement nous permet de garantir notre engagement à fournir à nos clients les meilleurs produits et services.
Nous honorerons les prix publiés actuels jusqu'au 13 avril 2025.
Les clients ayant des accords de prix ne seront pas effectués avant que les prix annuels ne soient examinés.
Our customers in the US are served by our local branch office.