GN 355.1 Outils de montage Acier, pour éléments de mise à niveau GN 355 / GN 355.2

Photo

GN 355.1 Outils de montage acier, pour éléments de mise à niveau GN 355 / GN 355.2

Description du produit

Informations

Les outils de montage GN 355.1 permettent de régler les éléments de mise à niveau GN 355 / GN 355.2. L'outil est utilisé avec une poignée en T ou une clé hexagonale en forme de L. Pour faciliter la mise à niveau, l'extrémité supérieure de l'outil de montage comporte une tête hexagonale extérieure qui est utilisée pour tourner la vis de mise à niveau à l'aide d'une clé polygonale comprenant idéalement une fonction de cliquet.

Pour effectuer un réglage, utiliser d'abord l'outil de montage pour tourner la vis de mise à niveau de l'élément de mise à niveau sur la position souhaitée et serrer simultanément la vis pour fixer l'élément de mise à niveau. Pour garantir une position constante, l'outil de montage peut être utilisé pour contre-bloquer l'élément de mise à niveau.

Spécifications

Outil
Acier, finition oxyde noir


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 355.1 Outils de montage acier, pour éléments de mise à niveau GN 355 / GN 355.2 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1bd2h1h2h3A/F
en mm
Couple max. admissible en Nm
0.470.080.431.380.280.24820
0.710.080.671.540.310.351150
0.940.160.891.690.350.471375
1.180.161.121.890.430.5917100
1.420.161.362.090.510.7122150

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1

Pièce sélectionnée

Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.048 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.