Options de pièce / Tableau
Magnet material: HF - Ferrite dure
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1
Alésage d1
Trous fraisé d2 h d3 Forces magnétiques nominales
0.780 ±0.008
0.787 ±0.004
1.024 ±0.016
1.260 ±0.008
1.398 ±0.028
1.417 ±0.012
1.575 ±0.031
1.772 ±0.031
2.008 ±0.043
2.165 ±0.043
2.756 ±0.047
2.835 ±0.008
2.835 ±0.047
3.386 ±0.047
4.016 ±0.008
0.535 ±0.012
0.677 ±0.012
0.858 ±0.016
1.102 ±0.020
1.220 ±0.031
1.398 ±0.031
0.394 ±0.008
0.256 ±0.008
0.591 ±0.012
0.480 ±0.039
0.256 ±0.012
0.709 ±0.020
0.748 ±0.016
0.866 ±0.016
0.945 ±0.020
0.591 ±0.020
1.260 ±0.020
1.339 ±0.020
2.008 ±0.039
0.138 ±0.004
0.161 +0.016
0.217 ±0.008
0.217 ±0.012
0.209 ±0.012
0.169 ±0.004
0.197 ±0.004
0.150 ±0.004
0.315 ±0.008
0.374 ±0.004
0.315 ±0.004
0.295 ±0.004
0.335 ±0.004
0.354 ±0.004
0.472 ±0.004
0.591 ±0.004
0.709 ±0.004
0.787 ±0.004
0.154 ±0.004
0.209 ±0.004
0.236 ±0.004
0.591 ±0.020
0.256 ±0.004
0.256 ±0.049
0.374 ±0.020
0.453 +0.039
0.492 ±0.079
0.492 +0.039
1.12 lbf (5 N)
1.24 lbf (5.5 N)
1.46 lbf (6.5 N)
3.48 lbf (15.5 N)
4.50 lbf (20 N)
3.82 lbf (17 N)
5.85 lbf (26 N)
6.29 lbf (28 N)
6.74 lbf (30 N)
7.87 lbf (35 N)
16.86 lbf (75 N)
7.19 lbf (32 N)
11.91 lbf (53 N)
23.83 lbf (106 N)
32.60 lbf (145 N)
0.56 lbf (2.5 N)
1.91 lbf (8.5 N)
2.92 lbf (13 N)
5.40 lbf (24 N)
4.05 lbf (18 N)
55.1-HF-19.8-10-4.3 0.780 ±0.008 - 0.394 ±0.008 0.169 ±0.004 - 1.12 lbf (5 N)
55.1-HF-20-6.5-5 0.787 ±0.004 - 0.256 ±0.008 0.197 ±0.004 - 1.24 lbf (5.5 N)
55.1-HF-26-15-3.8 1.024 ±0.016 - 0.591 ±0.012 0.150 ±0.004 - 1.46 lbf (6.5 N)
55.1-HF-32-12.2-8 1.260 ±0.008 - 0.480 ±0.039 0.315 ±0.008 - 3.48 lbf (15.5 N)
55.1-HF-35.5-6.5-9.5 1.398 ±0.028 - 0.256 ±0.012 0.374 ±0.004 - 4.50 lbf (20 N)
55.1-HF-36-18-8 1.417 ±0.012 - 0.709 ±0.020 0.315 ±0.004 - 3.82 lbf (17 N)
55.1-HF-40-19-7.5 1.575 ±0.031 - 0.748 ±0.016 0.295 ±0.004 - 5.85 lbf (26 N)
55.1-HF-45-22-8.5 1.772 ±0.031 - 0.866 ±0.016 0.335 ±0.004 - 6.29 lbf (28 N)
55.1-HF-51-24-9 2.008 ±0.043 - 0.945 ±0.020 0.354 ±0.004 - 6.74 lbf (30 N)
55.1-HF-55-24-8 2.165 ±0.043 - 0.945 ±0.020 0.315 ±0.004 - 6.74 lbf (30 N)
55.1-HF-55-24-12 2.165 ±0.043 - 0.945 ±0.020 0.472 ±0.004 - 7.87 lbf (35 N)
55.1-HF-70-15-15 2.756 ±0.047 - 0.591 ±0.020 0.591 ±0.004 - 16.86 lbf (75 N)
55.1-HF-72-32-8 2.835 ±0.008 - 1.260 ±0.020 0.315 ±0.004 - 7.19 lbf (32 N)
55.1-HF-72-32-15 2.835 ±0.047 - 1.260 ±0.020 0.591 ±0.004 - 11.91 lbf (53 N)
55.1-HF-86-34-18 3.386 ±0.047 - 1.339 ±0.020 0.709 ±0.004 - 23.83 lbf (106 N)
55.1-HF-102-51-20 4.016 ±0.008 - 2.008 ±0.039 0.787 ±0.004 - 32.60 lbf (145 N)
55.1-HF-13.6-3.5-3.9 - 0.535 ±0.012 0.138 ±0.004 0.154 ±0.004 0.256 ±0.049 0.56 lbf (2.5 N)
55.1-HF-17.2-4.1-5.3 - 0.677 ±0.012 0.161 +0.016 0.209 ±0.004 0.374 ±0.020 1.12 lbf (5 N)
55.1-HF-21.8-5.5-6 - 0.858 ±0.016 0.217 ±0.008 0.236 ±0.004 0.453 +0.039 1.91 lbf (8.5 N)
55.1-HF-28-5.5-6 - 1.102 ±0.020 0.217 ±0.012 0.236 ±0.004 0.453 +0.039 2.92 lbf (13 N)
55.1-HF-31-5.3-15 - 1.220 ±0.031 0.209 ±0.012 0.591 ±0.020 0.492 ±0.079 5.40 lbf (24 N)
55.1-HF-35.5-5.5-6.5 - 1.398 ±0.031 0.217 ±0.008 0.256 ±0.004 0.492 +0.039 4.05 lbf (18 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1
Alésage d1
Trous fraisé d2 h d3 Forces magnétiques nominales
0.780 ±0.008
0.787 ±0.004
1.024 ±0.016
1.260 ±0.008
1.398 ±0.028
1.417 ±0.012
1.575 ±0.031
1.772 ±0.031
2.008 ±0.043
2.165 ±0.043
2.756 ±0.047
2.835 ±0.008
2.835 ±0.047
3.386 ±0.047
4.016 ±0.008
0.535 ±0.012
0.677 ±0.012
0.858 ±0.016
1.102 ±0.020
1.220 ±0.031
1.398 ±0.031
0.394 ±0.008
0.256 ±0.008
0.591 ±0.012
0.480 ±0.039
0.256 ±0.012
0.709 ±0.020
0.748 ±0.016
0.866 ±0.016
0.945 ±0.020
0.591 ±0.020
1.260 ±0.020
1.339 ±0.020
2.008 ±0.039
0.138 ±0.004
0.161 +0.016
0.217 ±0.008
0.217 ±0.012
0.209 ±0.012
0.169 ±0.004
0.197 ±0.004
0.150 ±0.004
0.315 ±0.008
0.374 ±0.004
0.315 ±0.004
0.295 ±0.004
0.335 ±0.004
0.354 ±0.004
0.472 ±0.004
0.591 ±0.004
0.709 ±0.004
0.787 ±0.004
0.154 ±0.004
0.209 ±0.004
0.236 ±0.004
0.591 ±0.020
0.256 ±0.004
0.256 ±0.049
0.374 ±0.020
0.453 +0.039
0.492 ±0.079
0.492 +0.039
1.12 lbf (5 N)
1.24 lbf (5.5 N)
1.46 lbf (6.5 N)
3.48 lbf (15.5 N)
4.50 lbf (20 N)
3.82 lbf (17 N)
5.85 lbf (26 N)
6.29 lbf (28 N)
6.74 lbf (30 N)
7.87 lbf (35 N)
16.86 lbf (75 N)
7.19 lbf (32 N)
11.91 lbf (53 N)
23.83 lbf (106 N)
32.60 lbf (145 N)
0.56 lbf (2.5 N)
1.91 lbf (8.5 N)
2.92 lbf (13 N)
5.40 lbf (24 N)
4.05 lbf (18 N)
0.780 ±0.008 - 0.394 ±0.008 0.169 ±0.004 - 1.12 lbf (5 N)
0.787 ±0.004 - 0.256 ±0.008 0.197 ±0.004 - 1.24 lbf (5.5 N)
1.024 ±0.016 - 0.591 ±0.012 0.150 ±0.004 - 1.46 lbf (6.5 N)
1.260 ±0.008 - 0.480 ±0.039 0.315 ±0.008 - 3.48 lbf (15.5 N)
1.398 ±0.028 - 0.256 ±0.012 0.374 ±0.004 - 4.50 lbf (20 N)
1.417 ±0.012 - 0.709 ±0.020 0.315 ±0.004 - 3.82 lbf (17 N)
1.575 ±0.031 - 0.748 ±0.016 0.295 ±0.004 - 5.85 lbf (26 N)
1.772 ±0.031 - 0.866 ±0.016 0.335 ±0.004 - 6.29 lbf (28 N)
2.008 ±0.043 - 0.945 ±0.020 0.354 ±0.004 - 6.74 lbf (30 N)
2.165 ±0.043 - 0.945 ±0.020 0.315 ±0.004 - 6.74 lbf (30 N)
2.165 ±0.043 - 0.945 ±0.020 0.472 ±0.004 - 7.87 lbf (35 N)
2.756 ±0.047 - 0.591 ±0.020 0.591 ±0.004 - 16.86 lbf (75 N)
2.835 ±0.008 - 1.260 ±0.020 0.315 ±0.004 - 7.19 lbf (32 N)
2.835 ±0.047 - 1.260 ±0.020 0.591 ±0.004 - 11.91 lbf (53 N)
3.386 ±0.047 - 1.339 ±0.020 0.709 ±0.004 - 23.83 lbf (106 N)
4.016 ±0.008 - 2.008 ±0.039 0.787 ±0.004 - 32.60 lbf (145 N)
- 0.535 ±0.012 0.138 ±0.004 0.154 ±0.004 0.256 ±0.049 0.56 lbf (2.5 N)
- 0.677 ±0.012 0.161 +0.016 0.209 ±0.004 0.374 ±0.020 1.12 lbf (5 N)
- 0.858 ±0.016 0.217 ±0.008 0.236 ±0.004 0.453 +0.039 1.91 lbf (8.5 N)
- 1.102 ±0.020 0.217 ±0.012 0.236 ±0.004 0.453 +0.039 2.92 lbf (13 N)
- 1.220 ±0.031 0.209 ±0.012 0.591 ±0.020 0.492 ±0.079 5.40 lbf (24 N)
- 1.398 ±0.031 0.217 ±0.008 0.256 ±0.004 0.492 +0.039 4.05 lbf (18 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant
Diamètre extérieur d1 (Alésage)
Diamètre extérieur d1 (tête fraisée)
Diamètre intérieur d2
Hauteur h
Matériau de l'aimant
Diamètre extérieur d1 (Alésage)
Diamètre extérieur d1 (tête fraisée)
Diamètre intérieur d2
Hauteur h
Pièce sélectionnée
Référence
Prix
Appel / courriel pour demander prix et disponibilité
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.005 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351