Les boutons moletés à limiteur de couple GN 3663 sont utilisés lorsque le couple appliqué manuellement doit être limité.
Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le système de couple mécanique du bouton moleté déclenche un "sur-engagement" dès que le couple spécifié est atteint. Lors du serrage, cela empêche tout dépassement du couple maximal admissible. Lorsqu'il est tourné dans le sens anti-horaire et que le mécanisme du bouton est desserré, le système mécanique se verrouille de telle manière que le couple n'est pas limité. Le couple nécessaire au desserrage est ainsi toujours transmis correctement.
Après avoir retiré le couvercle et avoir desserré la vis fraisée, le filetage ou l'insert à alésage lisse peut être démonté.
Spécifications
Corps du bouton
Aluminium
Finition anodisée noire
Mécanisme de couple
Acier durci
Autres pièces
Acier
Finition noircie
Capuchon
Plastique
Gris clair
Finition mate
RoHS
Sur demande
Filetages et alésages en pouces
Autres couples
Limiteur de couple tournant dans le sens anti-horaire ou tournant dans le sens anti-horaire et horaire
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.033 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.