EN 663 Bouchons de remplissage à reniflard avec ou sans pare-gouttes

Photo

EN 663 Bouchons de remplissage à reniflard, avec ou sans pare-gouttes, avec ou sans jauge Type: A - Sans jauge
ELESA original design
code: SFN. / SFP. / SFP+a
Type: A - Sans jauge
EN 663 Bouchons de remplissage à reniflard, avec ou sans pare-gouttes, avec ou sans jauge Type: A - Sans jauge EN 663 Bouchons de remplissage à reniflard, avec ou sans pare-gouttes, avec ou sans jauge Type: B - Avec jauge

Description du produit

Informations

Bouchons de remplissage à reniflard en technopolymère de conception originale Elesa® EN 663.

Les bouchons à reniflard peuvent être raccordés à l'aide d'un raccord fileté ou d'un raccord à baïonnette (BA) et de bouchons de remplissage à crépine EN 664 ou EN 664.1. Le dispositif pare-gouttes empêche la perte d'huile. Spécialement conçu pour être utilisé lorsque l'huile est agitée violemment et peut entraîner des gouttes sur le bouchon à reniflard. Le type à baïonnette peut être fixé au moyen de la chaîne de fixation.

Les marquages Max. et Min. peuvent facilement être ajoutés aux méplats de la jauge.

Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

Spécifications

  • Capuchon
    • Technopolymère à base de polyamide spécial en orange RAL 2004 avec mention "OIL"

  • Corps fileté et baïonnette
    • Technopolymère noir mat

  • Joint
    • Caoutchouc NBR (Perbunan)

  • Filtre à air
    • Treillis en mousse de polyuréthane de polyester
    • Température maximale de fonctionnement continu : 212 °F (100 °C)

  • Jauge
    • Acier phosphaté
    • Marquages de niveau / Longueur spéciale (voir GN 109)

RoHS

Sur demande

  • Capuchon sans mention "OIL"
  • Cache noir avec ou sans mention "OIL"
  • Jauges à longueurs spéciales ou avec traits de marquage
  • Version sans pare-gouttes ni filtre

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 663 Bouchons de remplissage à reniflard, avec ou sans pare-gouttes, avec ou sans jauge schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans jauge
B*Avec jauge

Codage

2Avec pare-gouttes, avec filtre PU
4Sans pare-gouttes, avec filtre PU
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage du tuyau
d3d4d5d6d7l1l2l3l4l5l6
2.76G 3/4-2.681.380.63-0.590.242.48--6.81
2.76G 1 1/4-2.68-0.91-0.67-2.32--7.05
2.76G 2-2.68-0.91-0.67-2.32--7.05
2.76-BA392.68--0.91---0.552.207.05
disponible uniquement pour les n° d'identification 2

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Baïonnette d3
Filetage du tuyau d2
Type


N° d'identification


Description du fonctionnement

Skizze Funktion GN 663

Les bouchons à échappement GN 663 sont normalement utilisés dans les grands réservoirs d'huile qui doivent être ventilés et dont le niveau change rapidement. Ces derniers nécessitent un débit d'air élevé pendant la respiration / ventilation (les Bouchons de remplissage à échappement EN 552 sont généralement suffisants pour les petits conteneurs et engrenages).

En cas d'agitation, il y a un risque de fuite d'huile. Avec des pare-gouttes correctement alignés et façonnés (voir schéma), ces bouchons à échappement empêchent l'huile de fuir sans entraver significativement la ventilation / respiration (compensation de pression).

Les pare-gouttes peuvent être laissés de côté si leur fonction n'est plus nécessaire ou si un débit d'air maximal est souhaité.

Un filtre est utilisé pour protéger l'huile de la pollution extérieure (poussière). Le filtre est en mousse PU avec une filtration de 40 µm. Le filtre de ces bouchons à échappement a un volume important pour une durée de vie plus longue, c'est-à-dire qu'il ne s'encrasse pas trop rapidement.

Sketch GN 663 1. Sketch GN 663 2.

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur
avec filtre (40 µm) : 70-G2, 70-G3/4, 70-BA39, 70-G3/4
sans filtre : 70-G2
Type sans pare-gouttes
(N° d'identification 3 et 4)

Débit d'air [l/min] en fonction de la différence
de pression Δp [mbar] récipient / espace extérieur
avec filtre (40 µm) : 70-G3/4, 70-G1 1/4, 70-BA39
sans filtre : 70-G2
Type sans pare-gouttes
(N° d'identification 1 et 2)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.61
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$24.61
799$23.71
100249$22.37
≥ 250$20.13
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.197 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
EN 663-70-G3/4-A-2EN 663-70-G3/4-B-2EN 663-70-G3/4-A-4EN 663-70-G11/4-A-2EN 663-70-G11/4-B-2EN 663-70-G11/4-A-4EN 663-70-G2-A-2EN 663-70-G2-B-2EN 663-70-G2-A-4EN 663-70-BA39-A-2EN 663-70-BA39-B-2EN 663-70-BA39-A-4