GN 412Doigts d'indexage avec embase à visserZinc moulé sous pression
Photo
Type: B - Non verrouillable N° d'identification: 1 - Montage par l'avant
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
La caractéristique exceptionnelle des doigts d'indexage GN 412 est leur conception compacte. Ils peuvent être montés par l'avant avec des vis à tête cylindrique ou par l'arrière via les trous filetés taraudés. Sur le type C, le bouton peut être tourné de 30° après le rappel de la goupille d'indexage et la maintenir en position "rentrée" au moyen du verrou d'indexage.
Les dimensions et mesures de connexion correspondent à la combinaison des supports pour doigt d'indexage GN 412.1 et des douilles de positionnement pour doigt d'indexage GN 412.2 ou GN 412.3.
Spécifications
Logement
Zinc moulé sous pression
fini poudré
noir mat, finition texturée
Goupille de centrage
Inox, norme européenne n° 1.4305 (AISI 303)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.138 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.