Les douilles de positionnement GN 412.2 sont utilisées avec les goupilles de doigts d'indexage et de doigts d'indexage à came.
Ces douilles ont été fabriquées de manière à pouvoir être utilisées comme réceptacles de goupille de doigt correspondantes une fois assemblées dans un support pour doigt d'indexage GN 412.1.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.023 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.