GN 416Mécanismes de verrouillage de doigt d'indexageGuide zinc moulé sous pression / goupille de centrage acier, avec ou sans position de repos
Photo
Type: L1 - Position de verrouillage/repos, via une rotation dans le sens anti-horaire
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 416 sont actionnés en tirant axialement le levier du loquet. Ce type d'actionnement par le dessus est avantageux dans certaines situations d'installation.
Les goupilles des mécanismes de verrouillage de type S s'engagent dans le logement pour empêcher toute rotation et se verrouillent ainsi sur la position de départ, et non sur la position rentrée. Les mécanismes de verrouillage de types R1 et L1 offrent une fonction de verrouillage en position de départ ainsi qu'en position rentrée, ce qui empêche toute manipulation accidentelle. Un cran de verrouillage maintient le loquet dans les deux positions.
La plage de réglage est conçue de manière à pouvoir utiliser des rondelles ISO 7092 dans la fente de réglage du logement.
En plus d'utiliser des attaches métriques pour le montage :
là où b4 = 5,4 mm, des vis à tête cylindrique n° 10 à 32 peuvent être utilisées
là où b4 = 6,4 mm, des vis à tête cylindrique n° 1/4 à 20 peuvent être utilisées
Spécifications
Guide
Zinc moulé sous pression
fini poudré noir texturé
noir, RAL 9005, finition texturée
Goupille de centrage
Acier, zingué, finition passivée bleue
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.147 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.