GN 416.1 Réceptacles pour doigt d'indexage Zinc moulé sous pression, mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 416

Photo

GN 416.1 Réceptacles pour doigt d'indexage en zinc moulé sous pression, pour mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 416
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les réceptacles pour doigt d'indexage GN 416.1 sont assortis aux mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 416.1 et sont utilisés pour positionner la goupille d'indexage.

    Spécifications

    Réceptacle pour doigt d'indexage
    Zinc moulé sous pression
    fini poudré
    noir, RAL 9005, finition texturée


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 416.1 Réceptacles pour doigt d'indexage en zinc moulé sous pression, pour mécanismes de verrouillage de doigt d'indexage GN 416 schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d
    Dimension
    nominale

    Dimension
    réelle
     +0.006 / -0.002
    b1b2b3b4 h1h2k1 k2k3
    0.240.241.501.260.630.210.330.241.060.220.83
    0.310.321.501.260.630.210.330.241.060.220.83
    0.310.321.811.570.790.250.430.241.300.261.06
    0.390.401.501.260.630.210.330.241.060.220.83
    0.390.401.811.570.790.250.430.241.300.261.06
    0.470.481.811.570.790.250.430.241.300.261.06

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre du boulon d
    Largeur b1

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $4.65
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$4.65
    100249$4.26
    250499$3.88
    ≥ 500$3.49
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.112 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
    GN 416.1-6-38GN 416.1-8-38GN 416.1-8-46GN 416.1-10-38GN 416.1-10-46GN 416.1-12-46