GN 437 Charnières Inox, avec réglage par friction

Photo

GN 437 Charnières en inox, avec réglage par friction
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

La vis de réglage des charnières GN 437 limite le mouvement de la charnière tout en intégrant un réglage par friction permettant de contrôler le pivotement des portes et des battants afin d'éliminer tout mouvement involontaire.

La friction est assurée par l'interverrouillage de deux minces cônes de friction qui peuvent être réglés au besoin à l'aide de la vis prévue à cet effet. La surface de friction importante des cônes de friction et le plastique à faible usure dont ils sont composés garantissent leur longévité et une faible réduction du couple de friction.

La charnière ne présente pratiquement aucun jeu radial ou axial en raison de sa conception et de l'utilisation de cônes de friction. La version inox est particulièrement adaptée aux utilisations dans des environnements agressifs.

Spécifications

Corps
InoxA4 AISI 316
Finition grenaillée mateGS


Anneau de friction
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)
Noir, RAL 9005
Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)


Vis de réglage
Inox A4


Écrou à 6 pans
Inox AISI 316LHC


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 437 Charnières en inox, avec réglage par friction schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2A/F
en mm
Couple de serrage
max. recommandé vis de
réglage en Nm
Couple de friction
en Nm ≈
1.571.570.210.530.200.280.550.510.980.982.50.53
1.971.970.260.610.240.310.630.651.181.1830.754
2.362.360.330.730.300.370.750.791.421.4241.56

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type

Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$69.59
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$69.59
2549$63.79
5099$57.99
≥ 100$52.19
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.330 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.