GN 437.4 Charnières Zinc moulé sous pression, avec détente

Photo

GN 437.4 Charnières en zinc moulé sous pression, avec détente Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 437.4 Charnières en zinc moulé sous pression, avec détente Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 437.4 Charnières en zinc moulé sous pression, avec détente Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les charnières GN 437.4 avec détente maintiennent les portes et les caches dans la position d'indexation donnée, sans mécanisme supplémentaire.

Elles sont particulièrement utiles lorsque les machines et les systèmes doivent fréquemment être ouverts et fermés aux fins du chargement et du déchargement, ainsi qu'en cas d'entretiens ou de réparations. Elles permettent d'éviter que les portes et les caches se ferment et s'ouvrent indépendamment et de manière indésirable.

De plus, l'angle de -3° du type C2 assure une légère pression de la porte ou du cache contre la cadre du logement lors qu'ils sont fermés.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pressionZD
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Éléments en 'indexation / capuchon
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)
Résistant aux températures jusqu'à
176 °F (80 °C)


Goupille
Inox AISI 303


Ressort de compression
Acier pour ressort


RoHS

Accessoire

Plaques d'écartement GN 2370
Plaques d'écartement avec trous taraudés GN 2372

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 437.4 Charnières en zinc moulé sous pression, avec détente schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2Positions d'indexation, -90°, 0°, 90° et 180°, couple de maintien moyen
C2Positions d'indexation, -3° et 117°, couple de maintien moyen
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2dh1h2h3h4l3m1m2::Couple de maintien max.
MH ± 10 % en Nm
2.362.360.330.730.300.370.750.791.421.421

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type


Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.99
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$31.99
100249$29.32
250499$26.66
≥ 500$23.99
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.341 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes