GN 437.2 Charnières verrouillables Zinc moulé sous pression, avec vis à tête fraisée

Photo

GN 437.2 Charnières verrouillables en zinc moulé sous pression, avec vis à tête fraisée Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 437.2 Charnières verrouillables en zinc moulé sous pression, avec vis à tête fraisée Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 437.2 Charnières verrouillables en zinc moulé sous pression, avec vis à tête fraisée Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée

Description du produit

Informations

Les charnières verrouillables GN 437.2 permettent de fixer les portes et les caches dans n'importe quelle position angulaire souhaitée.

En position de repos, la manette indexable n'est pas reliée au verrouillage de filetage de l'axe de la charnière, ce qui signifie que la rotation est libre. La dentelure s'engage uniquement lorsque la poignée est rabattue, ce qui permet le serrage de la charnière.

Cela évite le relâchement involontaire de l'engagement. En outre, cela garantit que la manette indexable n'entrave pas le mouvement de la porte ou du cache.

Afin qu'elle s'adapte à la porte ou au cache, la manette indexable doit être désengagée, avant que la charnière puisse être pivotée jusqu'à sa nouvelle position.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pressionZD
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Manchon de guidage
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)
Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)


Manette indexable

  • Zinc moulé sous pression
    Fini poudré
    Noir pour SW
    Argenté pour SR
  • Goujon fileté et vis de retenue
    Acier, zingué, finition passivée bleue

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 437.2 Charnières verrouillables en zinc moulé sous pression, avec vis à tête fraisée schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A2x2 alésages pour vis à tête fraisée
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2dh1h2h3h4h5l3l4m1m2
2.362.360.330.730.300.370.751.380.791.771.421.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type

Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$31.64
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$31.64
100249$29.00
250499$26.37
≥ 500$23.73
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.422 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.