GN 437.3 Charnières Zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel

Photo

GN 437.3 Charnières en zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel Type: R2 - Ressort de rappel, ouverture, tension de ressort moyenne
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: R2 - Ressort de rappel, ouverture, tension de ressort moyenne
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
GN 437.3 Charnières en zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel Type: R2 - Ressort de rappel, ouverture, tension de ressort moyenne
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 437.3 Charnières en zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel Type: L2 - Ressort de rappel, fermeture, tension de ressort moyenne
Couleur: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 437.3 Charnières en zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel Type: L2 - Ressort de rappel, fermeture, tension de ressort moyenne
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 437.3 Charnières en zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel Type: R2 - Ressort de rappel, ouverture, tension de ressort moyenne
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les charnières GN 437.3 avec ressort de rappel permettent l'ouverture ou la fermeture automatique des portes au moyen du ressort de torsion.

Le couple de rappel varie selon l'angle d'ouverture de la charnière. Des essais d'endurance ont montré que le couple ne varie pas même après 100 000 cycles d'ouverture / de fermeture.

Spécifications

Corps
Zinc moulé sous pressionZD
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


Guide de ressort / capuchon
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)
Résistant aux températures jusqu'à
176 °F (80 °C)


Ressort de torsion
Acier pour ressort


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 437.3 Charnières en zinc moulé sous pression, avec ressort de rappel schéma

Options de pièce / Tableau

Type

L2Ressort de rappel, fermeture, tension de ressort moyenne
R2Ressort de rappel, ouverture, tension de ressort moyenne
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2dh1h2h3l3m1m2Couple de rappel max.
MR ± 10 % en Nm
2.362.360.330.730.300.370.791.421.421

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Largeur l1
Longueur l2
Type


Couleur
SR
SW

Rapport entre l'angle d'ouverture et le couple de rappel

Le tableau suivant indique le rapport entre l'angle d'ouverture et le couple de rappel.

Couple de rappel MR ± 10% en Nm

Afficher / Masquer colonnes
90°180°270°
0.250.50.751

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$24.07
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$24.07
100249$22.06
250499$20.06
≥ 500$18.05
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.330 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.