GN 37.1 Plaques de base Acier, avec trou de montage

Photo

GN 37.1 Plaques de base en acier, avec trou de montage Type: A - Sans tampon en caoutchouc
Type: A - Sans tampon en caoutchouc
GN 37.1 Plaques de base en acier, avec trou de montage Type: A - Sans tampon en caoutchouc GN 37.1 Plaques de base en acier, avec trou de montage Type: B - Avec tampon en caoutchouc GN 37.1 Plaques de base en acier, avec trou de montage Type: C - Avec joint torique

Description du produit

Informations

Les plaques de base GN 37.1 se caractérisent par leur construction solide et leur grande diversité. Elles sont principalement utilisées sur les installations et machines volumineuses et lourdes. Le trou traversant central permet de fixer les pieds de machine au sol, ce qui en fait une solution idéale pour les charges de compression et de traction.

Les plaques de base peuvent être utilisées avec des goujons de réglage ou de compensation personnalisés dont le rayon d'absorption de forme sphérique « r » se situe au point de contact. Les vis DIN ou goujons filetés utilisés alternativement avec un chanfrein ou une extrémité pointue réduisent la capacité de charge en raison du manque de contact sur la surface complète.

Le type B avec tampon en caoutchouc empêche les glissements latéraux, protège les surfaces délicates et amortit les vibrations et les chocs. Avec le type C, le trou de montage est étanchéifié par un joint torique sur la plaque de base au sol. Utilisé avec un bac de récupération, il empêche notamment que les fuites de lubrifiants puissent atteindre la surface sous-jacente.

Spécifications

Socle
Acier
Fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturée


Patin incrusté en caoutchouc
Noir, NBR
85 ±5 Shore A


Insert de joint torique
Noir, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Sur demande

Zingué, finition passivée bleue
Autres finitions de couleur (revêtement poudré)
Autres géométries au point de contact

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 37.1 Plaques de base en acier, avec trou de montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans tampon en caoutchouc
BAvec tampon en caoutchouc
CAvec joint torique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1rd2d3l1l2sCharge statique
Type A / C

Type B
3.15R201.000.430.590.180.1217985 lbf (80 kN)4496 lbf (20 kN)
3.94R201.000.510.690.180.1617985 lbf (80 kN)6744 lbf (30 kN)
4.92R251.260.630.830.230.2029225 lbf (130 kN)11240 lbf (50 kN)
6.30R301.520.811.060.280.2440466 lbf (180 kN)15737 lbf (70 kN)
7.87R351.771.001.300.310.3151706 lbf (230 kN)24729 lbf (110 kN)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du socle d1
Rayon r
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$15.73
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$15.73
5099$14.42
100249$13.11
≥ 250$11.80
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.588 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes