GN 537 Indicateurs de niveau de fluide Aluminium / Perspex, sans filetage

Photo

GN 537 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec indicateur de limite Type: B - Avec marquages du niveau d'huile
Type: B - Avec marquages du niveau d'huile
GN 537 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec indicateur de limite Type: B - Avec marquages du niveau d'huile GN 537 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec indicateur de limite Type: A - Sans marquages du niveau d'huile max./min.

Description du produit

Informations

Aucun filetage n'est requis pour l'installation des indicateurs de niveau de fluide GN 537.

L'indicateur de niveau de fluide est inséré dans l'alésage d2, tolérance H11. En serrant simplement l'écrou à œil à l'aide de la clé de goupille, le joint est enfoncé sur la surface de contact et, en même temps, maintient l'indicateur en position.

Pour la dépose, inversez la procédure.

L'application est limitée aux réservoirs non pressurisés ou légèrement pressurisés.

Spécifications

Corps de l'indicateur

  • Aluminium

Indicateur

  • Plexiglas (PMMA), verre transparent
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Joint

  • Caoutchouc synthétique NBR

Réflecteur

  • Plastique blanc avec indicateurs de limite de niveau de fluide rouge

Montage

  • Ajustement par pression ; utilisez la clé de goupille pour l'installation

RoHS

Sur demande

Clé de goupille pour l'installation du GN 537.1
(voir tableau)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 537 Indicateurs de niveau de fluide en aluminium, avec indicateur de limite schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans marquages du niveau d'huile max./min.
BAvec marquages du niveau d'huile
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Ø d'alésage
b
min.
d3d4±0.004hl1l2N° de code
Clé de goupille
pour l'installation
0.630.790.350.980.090.8270.200.590.14537.1-21
0.871.100.391.380.121.1810.240.590.18537.1-30
1.261.500.471.770.121.5750.310.710.22537.1-40
1.972.280.552.520.122.3030.390.870.22537.1-58.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Verre de fenêtre d1
Ennuyer d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.34
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$21.34
5099$19.56
100249$17.79
≥ 250$16.01
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.017 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.