GN 537.1 Clés de goupille pour l'installation du GN 537 Steel, for Installation of Fluid Sight Glasses GN 537

Photo

GN 537.1 Clés de goupille pour l'installation du GN 537

Description du produit

Informations

Les clés de goupille GN 537.1 sont utilisées pour l'installation des indicateurs de niveau d'huile GN 537.

Spécifications

Acier


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 537.1 Clés de goupille pour l'installation du GN 537 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
±0.004d1
0.8270.63
1.1810.87
1.5751.26
2.3031.97

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance des vis e

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.31
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.31
5099$14.95
100249$13.60
≥ 250$12.24
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.035 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes