GN 439.5Pieds de mise à niveau amortisseurs de vibrationsInox, de type goujon fileté
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les pieds de mise à niveau amortisseurs de vibrations GN 439.5 sont généralement utilisés pour les installations légères de machines, de systèmes ou d'appareils.
Le bloc inférieur en caoutchouc produit un effet d'amortissement et d'atténuation du bruit tout en prévenant les risques de dégradation de la surface. Ils sont également conçus de sorte à permettre au goujon fileté d'absorber les forces de compression. Cette caractéristique est nécessaire pour palier l'irrégularité de la portée de la rondelle de maintien lors de l'alignement à niveau.
Parfaitement stable, la connexion rivetée entre l'arbre fileté et la rondelle de maintien permet la transmission fiable des forces appliquées au bloc en caoutchouc.
Spécifications
Inox AISI 304
Bloc en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.