GN 3971 Boîtiers de renvoi d'angle Aluminium

Photo

GN 3971 Boîtiers de renvoi d'angle en aluminium

Description du produit

Informations

Les boîtiers de renvoi d'angle GN 3971 peuvent transmettre un couple élevé malgré leurs dimensions très compactes. Ils peuvent être utilisés dans une multitude de cas comme ; par exemple, pour régler la hauteur ou changer le sens de rotation d'un arbre.

Leurs nombreux trous de fixation permettent de les monter facilement dans n'importe quelle orientation ou position. Les clavettes parallèles peuvent être positionnées selon n'importe quel angle.

Spécifications

Logement

  • Aluminium
  • Hermétiquement fermé pour empêcher la pénétration de poussière
  • Anodisé, couleur naturelleAN

Roues coniques
Acier, cémenté


Roulement à billes

  • Acier
  • Hermétiques (disques d'étanchéité 2RS)

Plage de température :
-4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3971 Boîtiers de renvoi d'angle en aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LEngrenage angulaire 90°
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b1d1 ±0.0002b2d2d3**hl1l2l3l4m1t1t2
0.710.23620.080.51-0.031.260.470.310.080.910.080.61
0.790.31500.080.630.360.031.380.470.310.080.980.080.60
0.940.39370.16*0.750.460.061.650.630.470.121.180.080.71
1.020.47240.160.830.540.061.810.630.470.121.300.080.77
1.180.47240.160.940.650.062.090.630.470.121.500.080.72
1.260.47240.161.100.780.062.200.630.470.121.570.080.72
1.380.47240.161.180.800.062.360.630.470.121.670.080.72
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b1d4d5***d6***d7****m2m3m4m5
0.710.12M 3M 3M 30.240.330.510.43
0.790.12M 3M 3M 30.280.390.590.39
0.940.16M 4M 4M 40.310.470.710.63
1.020.16M 4M 4M 50.350.510.790.63
1.180.16M 4M 4M 50.430.590.870.63
1.260.16M 4M 4M 50.470.670.940.63
1.380.16M 4M 4M 50.530.691.020.63
* Différence par rapport à la norme DIN 6885

** Diamètre du moyeu théoriquement utilisable

*** Profondeur utile du filetage : min. 2 x d5 / d6

**** Profondeur utile du filetage : min. 1.6 x d7

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b1
Type

Diamètre d1
Finition

Caractéristiques mécaniques

Rapport d'engrenage i

1:1

Jeu circonférentiel de l'arbre d'entraînement

3° ± 0,5°

Sens de rotation de l'arbre

Tout

Espérance de vie (valeur indicative)

1 000 heures à pleine charge et à une vitesse de rotation de 500 tr/min, en partant du principe que le boîtier fonctionne à raison de 20 % toutes les 5 minutes
(1 minute de fonctionnement + 4 minutes de pause) à une température ambiante de 68 °F (20 °C)

Maintenance

Graissage permanent, sans entretien

Afficher / Masquer colonnes
b1Couple max. en Nm
à 100 tr/min

à 500 tr/min

à 1000 tr/min
Force radiale max.
en N*
Force axiale max.
en N**
180.350.10.0513.49 lbf (60 N)13.49 lbf (60 N)
200.750.30.1522.48 lbf (100 N)22.48 lbf (100 N)
242.510.526.98 lbf (120 N)26.98 lbf (120 N)
2641.50.7531.47 lbf (140 N)31.47 lbf (140 N)
3052153.95 lbf (240 N)53.95 lbf (240 N)
32831.5124 lbf (550 N)124 lbf (550 N)
351042124 lbf (550 N)124 lbf (550 N)

*à une force axiale = 0, **à une force radiale = 0

Instructions de montage

Lors du montage, ne forcez pas sur le logement ou les roulements. Il est recommandé d'utiliser les trous filetés d6 de l'arbre.

Il est recommandé d'utiliser un système de couplage approprié pour compenser le décalage des arbres et les tolérances d'excentricité résultant de la fabrication, mais aussi pour amortir les vibrations et les chocs.

Exemple d'application

MD3971_AN-45719-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$270.80
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$270.80
1024$248.23
2549$225.67
≥ 50$203.10
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.