GN 3975 Réducteurs à vis sans fin Aluminium

Photo

GN 3975 Réducteurs à vis sans fin en aluminium

Description du produit

Informations

Les réducteurs à vis sans fin GN 3975 peuvent transmettre un couple élevé malgré leurs dimensions très compactes. Ils peuvent être utilisés dans une multitude de cas comme ; par exemple, pour régler l'inclinaison ou changer le sens de rotation d'un arbre.

Leurs nombreux trous de fixation permettent de les monter facilement dans n'importe quelle orientation ou position. Les clavettes parallèles peuvent être positionnées selon n'importe quel angle.

Suivant le rapport de transmission, il peut ne pas y avoir d'auto-blocage statique entre la vis sans fin et la roue hélicoïdale, ce qui signifie que cette dernière peut sortir de son état de repos sous l'effet d'un couple exercé par l'extrémité de sortie.

Spécifications

Logement

  • Aluminium
  • Hermétiquement fermé pour empêcher la pénétration de poussière
  • Anodisé, couleur naturelleAN

Vis sans fin, acier


Vis sans fin, laiton


Roulement à billes

  • Acier
  • Hermétiques (disques d'étanchéité 2RS)

Plage de température :
-4 °F à +140 °F (-20 °C à +60 °C)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3975 Réducteurs à vis sans fin en aluminium schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASortie sur un côté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
m1d1 ±0.0002Rapport d'engrenage ib1b2b3 ±0.0006d2 +0.001d3d4d5hl1l2l3l4t1t2t3t4m10
0.790.4724131518233040651.380.160.15750.4721.180.791.080.062.360.630.470.120.080.540.060.721.02
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
m1d6*d7d8*m2m3m4m5m6m7m8m9
0.79M 40.17M 51.021.970.690.061.221.021.670.89
* Profondeur utile du filetage : min. 1,6 x d6/d8

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Distance du centre m1
Type

Diamètre d1
Rapport d'engrenage i
Finition

Caractéristiques mécaniques

Jeu circonférentiel de l'arbre d'entraînement

1° ± 0,5°

Sens de rotation de l'arbre

Tout

Conception du jeu de roues hélicoïdales

Gauche

Espérance de vie (valeur indicative)

1 000 heures à pleine charge et à une vitesse de rotation de 500 tr/min, en partant du principe que le boîtier fonctionne à raison de 20 % toutes les 5 minutes
(1 minute de fonctionnement + 4 minutes de pause) à une température ambiante de 68 °F (20 °C)

Afficher / Masquer colonnes
m1Rapport d'engrenageCouple d'entrée max. en Nm*
à 100 tr/mi
à 500 tr/minà 1000 tr/minCouple de sortie max. en Nm*
à 100 tr/min
à 500 tr/minà 1000 tr/min
20132.11.81.5151311
20151.51.3112108
20181.10.90.71197
20230.90.70.51086
20300.60.50.48.575.5
20400.350.310.265.54.84
20650.240.20.164.53.83
Afficher / Masquer colonnes
m1Rapport d'engrenageCôté entrée
Force radiale max.**
Force axiale max.***Côté sortie
Force radiale max.**
Force axiale max.***Efficacité
en %
Auto-
blocage
statique
201344.96 lbf (200 N)44.96 lbf (200 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)56-
201556.20 lbf (250 N)56.20 lbf (250 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)52-
201856.20 lbf (250 N)56.20 lbf (250 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)55-
202356.20 lbf (250 N)56.20 lbf (250 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)50-
203078.68 lbf (350 N)78.68 lbf (350 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)45-
204089.92 lbf (400 N)89.92 lbf (400 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)39x
2065112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)112 lbf (500 N)29x

*Vitesse côté entrée, **à une force axiale = 0, ***à une force radiale = 0

Instructions de montage

Lors du montage, ne forcez pas sur le logement ou les roulements. Il est recommandé d'utiliser les trous filetés d8 de l'arbre.

Il est recommandé d'utiliser un système de couplage approprié pour compenser le décalage des arbres et les tolérances d'excentricité résultant de la fabrication, mais aussi pour amortir les vibrations et les chocs.

Exemples d'application

MD3975_AN-45720-0

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$431.90
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$431.90
1024$395.91
2549$359.92
≥ 50$323.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.930 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.