Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les brides GN 939 permettent de fixer les panneaux en verre, plastique, ou autres matériaux. Les brides d’appui et les brides d’angle sont à utiliser en fonction des caractéristiques de l’installation.
Les panneaux sont insérés entre les inserts en caoutchouc. Il est de plus possible de sélectionner l’autoverrouillage, par clavette de blocage ou plaque de butée.
Les écrous encastrés GN 938.1 sont disponibles comme accessoires de montage pour une utilisation sur des profils avec rainure de 8 ou 10 mm. Ils facilitent l’alignement, empêchent la rotation des brides et atténuent les contraintes éventuelles
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.562 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.