GN 391 Unité d'entraînement / transfert Acier, inox

Photo

GN 391 Acier, inox, unités d'entraînement / transfert Matériau: SCR - Acier, finition chromée mate
Matériau: SCR - Acier, finition chromée mate
GN 391 Acier, inox, unités d'entraînement / transfert Matériau: SCR - Acier, finition chromée mate GN 391 Acier, inox, unités d'entraînement / transfert Matériau: NI - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les unités d'entraînement / transfert GN 391 sont généralement utilisées avec des actionneurs linéaires. Elles ont été conçues pour transférer le mouvement rotatif pendant le fonctionnement des actionneurs linéaires vers un autre point ou une autre position.

L'unité d'entraînement de longueur standard l1 intègre une conception spéciale ; elle est conçue pour faire tourner l'axe des actionneurs linéaires (volant) de 90 ° conjointement à un entraînement de pignons angulaires.

Comme pour les actionneurs linéaires, des indicateurs de position numérique peuvent être montés.

Spécifications

Tube de guidage

  • Tube DIN 2391
    Acier, finition chromée mateSCR

  • Tube DIN 2462
    InoxNI AISI 304


Arbre

  • Acier ou inox
  • roulement à billes

Embout
Plastique


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 391 Acier, inox, unités d'entraînement / transfert schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1
Longueurs standard
unités d'entraînement


unités de transfert
d2l2
0.711.8542 ...  500*0.240.63
1.182.3655 ... 2000*0.310.63
1.573.6688 ... 2500*0.470.67
1.973.6688 ... 2500*0.470.71
2.363.7490 ... 2800*0.550.75
* Selon les besoins du client

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Longueur l1
Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$315.96
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$315.96
1024$289.63
2549$263.30
≥ 50$236.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.138 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.